EDI 원활한 경험을 위한 표준화된 데이터 교환.

노트북과 부품을 가지고 있는 사람

EDI를 통한 효율적인 네트워크 연결 직접 링크를 통한 주문

피닉스컨택트의 EDI 서비스를 활용하면 비즈니스 프로세스를 원활하게 디지털화하여 미래 환경에 대비할 수 있습니다. 주문, 배송 및 송장 데이터의 자동 교환은 수작업을 줄이고 오류를 최소화하여 전체 공급망에서 원활한 프로세스를 보장합니다.

피닉스컨택트의 최신 인터페이스는 고객 시스템과 피닉스컨택트 간에 직접적이고 안전한 고성능 연결을 제공합니다. 이는 더 빠른 응답 시간, 향상된 투명성, 그리고 최고의 프로세스 신뢰성을 의미합니다.

기술 토론에 열중하고 있는 두 사람

주요 이점

  • 문서의 영구적 가용성: 하루 24시간 연중무휴
  • 종이 문서를 없애 비용을 대폭 절감
  • 직접적인 전자 데이터 전송을 통한 더 빠른 내부 프로세스
  • ERP 시스템의 전자적 연결

피닉스 콘택트의 EDI 시스템은 업무 부담을 줄이고 처리 속도를 높이며, 뛰어난 데이터 품질을 보장합니다. 이를 통해 고객은 비즈니스의 성공을 이끄는 핵심 업무에 전념할 수 있습니다. 전자 문서 교환에 참여할 준비가 되시면 언제든 연락하십시오.

support-ebusiness@phoenixcontact.de