지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

산업 환경에서 10 Gbps 통신 현대적인 자동화 프로세스에는 대량의 데이터를 점점 더 빠른 속도로 전송하는 것이 요구됩니다. 피닉스컨택트의 새로운 M12 커넥터를 사용하면 이제 시스템에서 최대 10 Gbps의 데이터 속도를 활용할 수 있습니다. 따라서 사무실에서 머신에 이르기까지 전체 회사 네트워크에서 원활한 통신을 실현할 수 있습니다.

산업 환경의 10 Gbps용 M12 커넥터
산업용으로 테스트됨: CAT6A

산업용으로 테스트됨: CAT6A

CAT6A – 산업 분야를 위한 빠른 속도

CAT6A 컴포넌트는 산업 환경에서 10 Gbps를 완전히 실현하기 위한 IEC에 따른 모든 요구 사항을 충족하는 컴포넌트입니다.

피닉스컨택트의 모든 10 Gbps 장치 연결용 제품은 이러한 요구 사항을 충족합니다.

빠른 데이터 전송과 테스트를 거쳐 검증된 산업 적용 분야에 대한 적합성이 주는 이점을 경험해 보십시오.

플러시 타입 커넥터

플러시 타입 커넥터

10 Gbps용 M12 플러시 타입 커넥터

애플리케이션에 적합한 10 Gbps 통신을 통합하십시오. 피닉스컨택트는 장치에서 최적의 연결을 가능하게 하는 다양한 M12 플러시 타입 커넥터를 제공합니다.

  • RJ45 연결이 있는 M12, 컨트롤 캐비닛 피드스로로 사용하기에도 적합
  • 납땜 연결방식 M12
  • 차폐 케이블 연결방식 M12
Piercecon®을 사용한 빠른 조립

Piercecon®을 사용한 빠른 조립

조립용으로 설계된 10 Gbps용 M12 커넥터

피닉스컨택트의 10 Gbps용 M12 커넥터는 Piercecon® 연결을 통해 현장에서 빠르고 쉽게 조립할 수 있습니다.

10 Gbps용 데이터 커넥터

10 Gbps용 데이터 커넥터

조립용으로 설계된 10 Gbps용 RJ45 커넥터

피닉스컨택트의 RJ45 커넥터는 IDC 연결을 통해 현장에서 빠르고 쉽게 조립할 수 있습니다.

설치 위치에 따라 IP20 또는 IP65/IP67 보호 수준의 커넥터를 선택하십시오.

사전 조립된 패치 케이블

사전 조립된 패치 케이블

10 Gbps용 패치 케이블

피닉스컨택트에서 10 Gbps Ethernet 통신에 필요한 모든 케이블을 찾을 수 있습니다. 이러한 케이블은 즉시 연결 가능한 사전 조립된 상태나 현장에서 바로 조립하기 위한 처리되지 않은 상태로 제공됩니다.

자세한 내용을 확인하시겠습니까?

아래 버튼을 클릭하여 10 Gbps용 장치 커넥터에 대해 자세히 알아보십시오.