ZBN 18 YE CUS
-
Zack 마커 스트립
0825058
Zack 마커 스트립, 주문 가능: 스트립, yellow (RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 18 mm, 개별 레이블 수: 5
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
17.5 mm 간격의 개별 라벨 5개로 구성
플랫 Zack 마커 스트립
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 Zack 마커 스트립 마커의 라벨을 맞춤형으로 라벨링할 수 있습니다.