ZBF 6/9,2 S8 CUS - Zack 마커 스트립
8191575

Zack 마커 스트립, 스트립, 흰색(RAL 9010), 라벨링됨, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 6.2 mm, 텍스트 필드 높이: 10.5 mm, 텍스트 필드 폭: 6.15 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 Zack 마커 스트립 마커의 라벨을 맞춤형으로 라벨링할 수 있습니다.
요청 시 다른 간격 제공
ZBF Zack 마커 스트립 시스템은 플랫 마커 홈이 있는 모듈형 단자대 및 전자 모듈용 마킹 솔루션입니다.
다중 섹션 마킹 스트립은 쉽게 장착할 수 있고 필요한 경우 쉽게 분리할 수 있습니다.