ZB 8/YE CUS - Zack 마커 스트립
0825009

Zack 마커 스트립, 주문 가능: 스트립, yellow (RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 높은 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 8.2 mm, 개별 레이블 수: 10, 텍스트 필드 높이: 10.5 mm, 텍스트 필드 폭: 7 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품