WP-SPIRAL PU C HF 14
-
보호 호스
3240857
보호 호스, 소재: PU, 필라멘트: PUR 피복 스프링 스틸, 내자외선: 아니오, 연선, 보호 수준: IP68, 색상: 파란색, UL 94에 따른 가연성 등급: V2, 내부 직경: 10 mm, 총 길이: 10 m
보호 호스, 소재: PU, 필라멘트: PUR 피복 스프링 스틸, 내자외선: 아니오, 연선, 보호 수준: IP68, 색상: 파란색, UL 94에 따른 가연성 등급: V2, 내부 직경: 10 mm, 총 길이: 10 m