WP-PA HF-HB 34,5 BK
-
보호 호스
3240843
보호 호스, 소재: PA 6, 내자외선: 예, 연선, 보호 수준: IP68, 색상: 검정색, UL 94에 따른 가연성 등급: HB, 내부 직경: 29 mm, 총 길이: 25 m
보호 호스, 소재: PA 6, 내자외선: 예, 연선, 보호 수준: IP68, 색상: 검정색, UL 94에 따른 가연성 등급: HB, 내부 직경: 29 mm, 총 길이: 25 m