WP-PA HF-HB 34,5 BK 15M
-
보호 호스
0803901
보호 호스, 소재: PA, 내자외선: 예, 연선, 보호 수준: IP67, 색상: 검정색, 내부 직경: 29 mm
보호 호스, 소재: PA, 내자외선: 예, 연선, 보호 수준: IP67, 색상: 검정색, 내부 직경: 29 mm
| 작동에 대한 참고 사항 | 보호 호스 길이는 늘린 상태에서 측정됩니다(길이 허용 오차 ±5%). |
| 주문 정보: | 1 패키지 단위 = 15 m 롤 |
| 제품 타입 | 보호 호스 |
| 인장 강도 GRP | 100 N |
| 외부 치수(dimensions) | |
| 외부 직경 | 34.5 mm |
| 내부 치수 | |
| 내부 직경 | 29 mm |
| 소재 | PA |
| 구성품 | 실리콘, 할로겐 및 카드뮴 무함유 |
| 곡률 반경, 정적 | 65 mm |
| 인장 강도 | 100 N |
| 할로겐 프리 | 예 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 115 °C |
| 내자외선 복사에 대한 내성 | 예 |
| 항목 번호 | 0803901 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 200 pc |
| 제품 키 | AF7DSA |
| GTIN | 4055626200866 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,499.85 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,499.85 g |
| 관세 번호 | 39173200 |
| 원산지 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27430304 |
| ETIM 9.0 | EC001177 |
| UNSPSC 21.0 | 40141700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |