WMTW (15X4)R YE CUS
-
케이블 마커
0831011
케이블 마커, 주문 가능: 라인 단위, yellow (RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 0.6 ... 50 mm, 마운팅 타입: 플러그-인
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
마킹 칼라용 삽입 보조기 및 스레딩이 있는 삽입형 전선 마킹
삽입 라벨은 PATG/PATO ... 시스템에서 마킹 칼라를 마킹하기 위해 사용됩니다
마커 삽입 후 절취선을 따라 쉽게 분리할 수 있는 스레딩 및 삽입 보조기를 통한 손쉬운 마운팅
특수 디자인으로 인해 삽입 라벨이 마킹 칼라 내부에 단단히 고정됨