FLM BT DIO 8/8 M12-P2P-SET
-
무선 세트
2737614
Fieldline Modular 무선 IO 세트, 구성품: 1개의 무선 IO 단자대 및 무선 IO 장치용 무선 IO 베이스 스테이션, 8개의 디지털 입력, 8개의 디지털 출력, M12
제품의 세부 정보
| 설계 | 모듈형 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 4 바이트 |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | M12 원형 커넥터 |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (리플 포함) |
| 공급 전류 | < 100 mA |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | IEC 61131-2 타입 1 |
| 입력 수 | 8 (이중 점유) |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 연결 방법 | 2, 3선 |
| 필터 시간 | 500 µs |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 연결 방법 | 2, 3선 |
| 출력 수 | 8 (이중 점유) |
| 보호 회로 | 단락-회로 방지, 과부하 방지, 역전압 방지 |
| 채널당 최대 출력 전류 | 500 mA |
| 연결 타입 | M12 커넥터, D-코딩 |
| 대상 연결 지점 | 구리 케이블 |
| 핀 수 | 4 |
| 전송 속도 | 10/100 MBit/s (자동 협상) |
| 전송 물리 | 구리 |
| 주소 영역 할당 | 1개의 단어 |
| Fieldbus: 로컬 버스 게이트웨이 | |
| 명칭 | 로컬 버스 게이트웨이 |
| 연결 타입 | M12 커넥터, B-코딩 |
| 전송 속도 | 500 kbaud/2 Mbaud, 선택 가능 |
| 최대 로컬 버스 길이 | 20 m |
| 최대 로컬 버스 장치 수 | 16 |
| 안테나 | |
| 번호 | 1 |
| 연결 타입 | SMA(수) |
| 기능 | |
| 무선 라이센스 | 유럽, e-shop에 있는 추가 국가 |
| 국가 지원 | 오스트레일리아 (특수 규칙: 제품 관리자에게 문의하십시오.) |
| 벨기에 | |
| 불가리아 | |
| 덴마크 | |
| 독일 | |
| 에스토니아 | |
| 핀란드 | |
| 프랑스 | |
| 그리스 | |
| 영국 | |
| 아일랜드 | |
| 아이슬란드 | |
| 이스라엘 | |
| 이태리 | |
| 캐나다 | |
| 라트비아 | |
| 리히텐슈타인 | |
| 리투아니아 | |
| 룩셈부르크 | |
| 몰타 | |
| 네덜란드 | |
| 노르웨이 | |
| 오스트리아 | |
| 폴란드 | |
| 포르투갈 | |
| 루마니아 | |
| 러시아 (특수 규칙: 제품 관리자에게 문의하십시오.) | |
| 스웨덴 | |
| 스위스 | |
| 싱가포르 | |
| 슬로바키아 | |
| 슬로베니아 | |
| 스페인 | |
| 체코 | |
| 터키 | |
| 헝가리 | |
| 미국 | |
| 사이프러스 | |
| Wireless | |
| 명칭 | Bluetooth |
| 안테나 연결방법 | SMA (암) |
| 주파수 범위 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISM 대역폭) |
| 무선 표준 | Bluetooth 1.2 |
| 전송 전력 | 8 dBm (6.3 mW, 자동 제어됨) |
| 연결 가능 무선 모듈 | 1 (베이스 스테이션에 영구적으로 페어링됨) |
| 폭 | 70.5 mm |
| 높이 | 178.5 mm |
| 깊이 | 50 mm |
| 드릴 홀 간격 | 168 mm |
| 기술 데이터 | |
| 보어 홀 간격 | 168 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 기압(작동) | 795 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 허용 습도(작동) | 95 % |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 25g |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅, 선택적으로 마운팅 플레이트에 가능 |
| 패널 마운팅 | |
| 조립 참고 사항 | OMNI 안테나 포함 |
| 항목 번호 | 2737614 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC663 |
| GTIN | 4046356098250 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 690 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 644.34 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |