FL BT EPA AIR SET
-
무선 세트
2693091
Factoryline 무선 Bluetooth Ethernet 포트 어댑터 세트, Bluetooth V2.0, 2.4 GHz 주파수 대역, 모듈당 1개의 무선 인터페이스, WLAN 채널 블랙 리스트, LEM, 국가 승인, IP65, 9 - 30 V DC 및 LAN용 M12 연결, 자동 크로스, PROFINET 및 PROFIsafe 호환
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
레이어 2에 대한 프로토콜-트랜스패어런트(protocol-transparent) 통신
WLAN 공존 기능 AFH, LEM, 검정색 채널 목록
보호 등급 IP65
최대 200 m의 전송 범위*
통합 특수 안테나(EPA)