RAD-ISM-900-SET-DC-UD-AU
-
무선 모듈
2867432
단방향, 무선, 900 MHz 전송 시스템(호주), 9...30 V DC 공급이 있는 옥외 트랜스미터(트랜스미터, Tx), 12...30 V DC 공급이 있는 DIN-마운트용 리시버(리시버, Rx) 및 안테나로 구성
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 무선 모듈 |
| 공급 리시버 | |
| 공급 전압 | 24 V DC (UB) |
| 공급 전압 범위 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 일반 전류 소모량 | 85 mA |
| 최대 전류 소모량 | 125 mA |
| 공급 트랜스미터 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 9 V DC ... 30 V DC |
| 일반 전류 소모량 | 75 mA |
| 최대 전류 소모량 | 350 mA |
| 디지털 | |
| 입력 전압 범위 | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| 스위칭 임계값 "0" 신호, 전압 | 최대 1.5 V DC |
| 스위칭 임계값 "1" 신호 전압 | 최소 5 V DC |
| 아날로그 | |
| 입력 설명 | 전류 입력(아날로그 입력) |
| 전류 입력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
| 입력 저항 전류 입력 | < 170 Ω |
| 아날로그 | |
| 입력 설명 | 전압 입력(디지털 입력) |
| 디지털 | |
| 출력 이름 | 2x 릴레이 출력 + 1 x RF 링크 |
| 접점 유형 | 3개의 플로팅 전환 접점 |
| 접점 소재 | Ag, 금도금 |
| 최대 스위칭 전압 | 30 V DC |
| 120 V AC | |
| 제한 연속 전류 | 0.5 A |
| 서비스 수명 전기적 | 0.5 A의 스위칭 전류에서 8x 105 싸이클 |
| 기계적 서비스 수명 | 1x 107 |
| 아날로그 | |
| 출력 이름 | 전류 출력 |
| 전류 출력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | 700 Ω (UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA의 경우) |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 무선 | |
| 방향 | 단방향 |
| 채널 그룹 수 | 2 |
| 그룹당 채널 수 | 63 |
| 무선 | |
| 방향 | 단방향 |
| 주파수 범위 | 915.1 MHz ... 927.8 MHz |
| 채널 그룹 수 | 2 |
| 그룹당 채널 수 | 63 |
| 전송 용량 | 1 W |
| 무선 | |
| 주파수 범위 | 915.1 MHz ... 927.8 MHz |
| Wireless | |
| 주파수 대역 | 900 MHz |
| 폭 | 17.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP20 | |
| IP20 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 전자파 호환성 | FCC 파트 15.247 |
| 항목 번호 | 2867432 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC651 |
| GTIN | 4046356046831 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 888.88 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 888.88 g |
| 관세 번호 | 85176990 |
| 원산지 | CA |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
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
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - 안테나 2867791
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 안테나 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 안테나 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - 안테나 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 안테나 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - 안테나 케이블 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - 안테나 케이블 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - 동축 케이블 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - 동축 케이블 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - 동축 케이블 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - 동축 케이블 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - 안테나 케이블 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - 안테나 케이블 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - 안테나 케이블 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - 안테나 케이블 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - 안테나 케이블 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - 안테나 케이블 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - 안테나 케이블 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - 안테나 케이블 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 안테나 2885579