RAD-ISM-900-EN-BD/B - 무선 모듈
2901205

900 MHz ISM 대역용(미국) Ethernet을 사용하는 무선 트랜스시버(트랜스미터 및 리시버). 마스터로 구성된 RAD-ISM-900-EN-BD 또는 RAD-ISM-900-EN-BD-BUS와 통신하는 슬레이브 전용 장치입니다.
이 제품은 EEA(유럽 경제 지역) 역외 수출 전용입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

주파수 홉핑 분산 스펙트럼
포인트-투-포인트(point-to-point), 포인트-투-멀티포인트(point-to-multipoint) 및 멀티포인트-투-포인트(multipoint-to-point) 구성에 맞게 프로그래밍 가능
900 MHz 무선 전송 시스템 및 Ethernet, RS-232,RS-422 또는 RS-485 인터페이스 간 데이터 전송용 인터페이스 제공
128/192/256비트 AES 암호화를 사용한 안전한 데이터 전송
TCP/IP, UDP 및 IPv4 프로토콜 지원
라이센스가 필요 없는 902 MHz ... 928 MHz ISM 대역에서 작동
10 mW ... 1 W에서 설정할 수 있는 트랜스미터 포함