LPWAN LCU D4I ZHAGA BULK 48 EU
-
무선 모듈
1639836
LoRaWAN®을 통한 도로 조명용 Zhaga Book 18 호환 제어 장치, 패키지 단위: 48개, Zhaga 호환 베이스를 통한 전원 공급 및 DALI-2 통신, DALI-2 호환 전자 밸러스트 제어
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | 무선 모듈 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | II(플라스틱 하우징) |
| 트랜션트 서지 보호 | 아니오 |
| 시스템 제한 | |
| 명칭 | 무선 모듈 |
| 지원 장치 수 | = 1 (내부 전원 공급 장치가 있는 DALI 통신 사용) |
| ≤ 64 (외부 전원 공급 장치가 있는 DALI 통신 사용) | |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 타입 24 V DC ±2 V (≥ 1 W) |
| 연결 타입 | Zhaga Book 18 소켓 |
| 기능 | |
| 기본 기능 | LED 드라이버용 컨트롤러 |
| 자동 채널 선택 | ADR |
| 무선 라이센스 | 유럽 |
| 국가 지원 | 이집트 |
| 알바니아 | |
| 안도라 | |
| 아르메니아 | |
| 오스트리아 | |
| 바레인 | |
| 방글라데시 | |
| 벨로루시 | |
| 벨기에 | |
| 버마(미얀마) | |
| 보스니아/헤르체고비나 | |
| 브루나이 | |
| 불가리아 | |
| 콜롬비아 | |
| 크로아티아 | |
| 키프로스 | |
| 체코 | |
| 덴마크 | |
| 에스토니아 | |
| 핀란드 | |
| 프랑스 | |
| 독일 | |
| 그리스 | |
| 아이슬란드 | |
| 헝가리 | |
| 이란 | |
| 이태리 | |
| 라오스 | |
| 라트비아 | |
| 레바논 | |
| 리히텐슈타인 | |
| 리투아니아 | |
| 룩셈부르크 | |
| 마케도니아 | |
| 몰타 | |
| 몰도바 | |
| 몬테네그로 | |
| 모로코 | |
| 네덜란드 | |
| 뉴질랜드 | |
| 나이지리아 | |
| 노르웨이 | |
| 오만 | |
| 파키스탄 | |
| 필리핀 | |
| 폴란드 | |
| 카타르 | |
| 루마니아 | |
| 사우디아라비아 | |
| 세르비아 | |
| 싱가포르 | |
| 슬로바키아 | |
| 슬로베니아 | |
| 남아프리카 | |
| 스페인 | |
| 스웨덴 | |
| 스위스 | |
| 튀니지 | |
| 터키 | |
| 우크라이나 | |
| 아랍 에미리트 연합국 | |
| 영국 | |
| 아일랜드 | |
| 포르투갈 | |
| 베트남 | |
| Wireless | |
| 명칭 | LoRaWAN® EU 868 |
| 번호 | 1 |
| 주파수 대역 | 868 MHz |
| 무선 표준 | LoRaWAN® |
| 전송 전력 | 최대 27 dBm |
| 범위 | 최대 15 km |
| 리시버 감도 | - 139.50 dBm |
| 전송 물리 | LoRa® |
| 무선 인터페이스 수 | 1 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 80 mm |
| 높이 | 45 mm |
| 깊이 | 80 mm |
| 색상 | 투명 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP66 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 허용 습도(작동) | 0 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| 마킹 | CE 적합성 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| EMC 지침 준수 | EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 정전기 방전(ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 기준 A, ±4 kV 접점 방전, ±8 kV 대기 방전 |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 전자기 필드 EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 기준 A, 전계 강도: 10 V/m | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 빠른 트랜션트(버스트) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 기준 A, ±2 kV | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 트랜션트 서지 전압(서지) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 기준A, ±1 kV(대칭) | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 전도성 방해파 EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 기준 A, 테스트 전압 10 V | |
| EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3에 따른 노이즈 방출 테스트 라디오 간섭 속성 EN 55015 |
| 마운트 타입 | 플러그-인 마운팅 (Zhaga Book 18 커넥터) |
| 항목 번호 | 1639836 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DREDIA |
| GTIN | 4067923164499 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 82.29 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 300 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
양방향 LoRaWAN® 프로토콜 통신을 통한 에너지 효율성 향상
원격 파라미터화 및 진단을 통해 조명 지점을 지속적으로 파악
통신 오류 시에 자동 폴백 전략
TLS 128 암호화된 데이터 전송