| 무선 카드 | |
| 번호 | 1 |
| 타입 | IEEE 802 11b/g, 2.4 GHz ~ 54 Mbps |
| 조립 참고 사항 | 영구 설치 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.8 W |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | COMBICON 경유 |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 9 V DC ... 30 V DC |
| 공급 전류 | 200 mA |
| 안테나 | |
| 번호 | 1 |
| 연결 타입 | SMA(암) |
| 기능 | |
| 작동 모드 | 클라이언트 어댑터 |
| 구성 | AT 명령 사용 |
| 자동 채널 선택 | 예 |
| 보안 | 802.11i |
| WPA PSK (사전 공유 키) | |
| WPA2 PSK | |
| AES | |
| WEP 64 비트/128 비트 | |
| TKIP | |
| 무선 라이센스 | 유럽, e-shop에 있는 추가 국가 |
| 국가 지원 | 오스트레일리아 (특수 규칙: 제품 관리자에게 문의하십시오.) |
| 벨기에 | |
| 불가리아 | |
| 덴마크 | |
| 독일 | |
| 에스토니아 | |
| 핀란드 | |
| 프랑스 | |
| 그리스 | |
| 영국 | |
| 아일랜드 | |
| 아이슬란드 | |
| 이태리 | |
| 라트비아 | |
| 리히텐슈타인 | |
| 리투아니아 | |
| 룩셈부르크 | |
| 몰타 | |
| 네덜란드 | |
| 노르웨이 | |
| 오스트리아 | |
| 폴란드 | |
| 포르투갈 | |
| 루마니아 | |
| 러시아 (특수 규칙: 제품 관리자에게 문의하십시오.) | |
| 스웨덴 | |
| 스위스 | |
| 슬로바키아 | |
| 슬로베니아 | |
| 스페인 | |
| 헝가리 | |
| 사이프러스 | |
| 직렬 | |
| 연결 타입 | D-SUB-9 수 커넥터 |
| 지원 프로토콜 | RS-232, RS-485, RS-422 |
| Wireless | |
| 명칭 | 무선 LAN |
| 안테나 연결방법 | SMA (수) |
| 주파수 대역 | 2.4 GHz |
| 무선 표준 | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| b | |
| g | |
| 전송 전력 | 14 dBm (EIRP) |
| 무선 인터페이스 수 | 1 IEEE 802.11 b/g |
| 연결 가능 무선 모듈 | 1 |
| 폭 | 80 mm |
| 높이 | 65 mm |
| 깊이 | 25 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 기압(작동) | 795 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 90 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 25g |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅, 옵션 DIN 레일 마운팅 |
| DIN 레일 마운팅 | |
| 조립 참고 사항 | 교체 가능 |
| 항목 번호 | 2884761 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN2W3 |
| GTIN | 4046356173094 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 237.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 237.1 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | SE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |