FL WLAN EPA 5N
-
무선 모듈
2700488
WLAN Ethernet 포트 어댑터, 클라이언트, WLAN 802.11 a/n, 5.15 ... 5.25 GHz 주파수, IP65, 연결: 9 ... 30 V DC용 M12, LAN용 M12, 자동 크로스, PROFINET 및 PROFIsafe 호환, 웹 기반 관리, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, WEP, TKIP, AES, 통합 안테나
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 무선 모듈 |
| 설계 | Stand-alone |
| 무선 카드 | |
| 번호 | 1 |
| 조립 참고 사항 | 영구 설치 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.824 W |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | M12 커넥터, A-코딩 (수) |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 9 V DC ... 30 V DC |
| 공급 전류 | 76 mA (24 V DC) |
| 전류 소모량 | 76 mA (24 V DC) |
| 디지털: | |
| 입력 수 | 1 |
| Ethernet | |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 번호 | 1 |
| 연결 타입 | M12 커넥터, D-코딩 (암) |
| 안테나 | |
| 번호 | 1 |
| 연결 타입 | 영구 설치 |
| 기능 | |
| 작동 모드 | 이더넷 클라이언트 어댑터 |
| 기본 기능 | SNMP(V1), DHCP, DCP, LLDP, syslog, 빠른 로밍, 트리거 입력, 모드 버튼 |
| 구성 | 웹 인터페이스, MODE 버튼, AT 명령(TCP/IP), SSC |
| 자동 채널 선택 | 예 |
| QoS(서비스 품질) | 예 |
| 보안 | 802.11i |
| WPA PSK (사전 공유 키) | |
| WPA2 PSK | |
| AES | |
| WEP 64 비트/128 비트 | |
| TKIP | |
| 802.1X/RADIUS 지원 | |
| 무선 라이센스 | 유럽, 미국, 캐나다, e-shop에 있는 추가 국가 |
| 국가 지원 | 벨기에 |
| 불가리아 | |
| 덴마크 | |
| 독일 | |
| 에스토니아 | |
| 핀란드 | |
| 프랑스 | |
| 그리스 | |
| 영국 | |
| 아일랜드 | |
| 아이슬란드 | |
| 이태리 | |
| 캐나다 | |
| 라트비아 | |
| 리히텐슈타인 | |
| 리투아니아 | |
| 룩셈부르크 | |
| 몰타 | |
| 네덜란드 | |
| 노르웨이 | |
| 오스트리아 | |
| 폴란드 | |
| 포르투갈 | |
| 루마니아 | |
| 스웨덴 | |
| 스위스 | |
| 슬로바키아 | |
| 슬로베니아 | |
| 스페인 | |
| 체코 | |
| 헝가리 | |
| 미국 | |
| 사이프러스 | |
| Wireless | |
| 명칭 | 무선 LAN |
| 안테나 연결방법 | (내부) |
| 주파수 범위 | 5.15 GHz ... 5.25 GHz (ISM 대역폭) |
| 주파수 대역 | 5 GHz |
| 무선 표준 | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| n | |
| 전송 전력 | 최대 14 dBm (EIRP) |
| 무선 인터페이스 수 | 1 IEEE 802.11 a/n |
| 연결 가능 무선 모듈 | 1 |
| 폭 | 66 mm |
| 높이 | 91 mm |
| 깊이 | 34 mm |
| 치수에 관한 참고 | M12 연결 없음 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 65 °C |
| 기압(작동) | 795 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 90 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 90 % (응축 없음) |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅 |
| 패널 마운팅 | |
| 조립 참고 사항 | 내부 원형 극성 패널 안테나 |
| 항목 번호 | 2700488 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN2W3 |
| GTIN | 4046356562416 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 249.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 248.2 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | SE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
FL WST BASIC - 소프트웨어 2692254
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 플러그-인 커넥터 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - 네트워크 케이블 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - 네트워크 케이블 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - 네트워크 케이블 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - 네트워크 케이블 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - 네트워크 케이블 1407362
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1683002
-
FL EPA RMS - DIN 레일 어댑터 2701133
-
FL EPA WMS - 마운팅 어댑터 2701134
이점
보호 등급 IP65
IEEE 802.11i에 따른 AES 암호화를 사용한 최고의 보안성
통합 특수 안테나(EPA)