FL WLAN 24 EC 802-11
   - 
  무선 모듈
    
      2884130
      
      
    
  
      WLAN 클라이언트, 24 V DC; PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2.4 GHz; 5 GHz, 클라이언트 어댑터; 안테나 다양성; 웹 기반 관리; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES
      무료로 다운로드할 수 있습니다.
      다운로드
    
  제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
2.4 GHz 및 5 GHz 지원됨
        레이어 2에 대한 프로토콜-트랜스패어런트(protocol-transparent) 통신
        IEEE 802.11i에 따른 AES 암호화를 사용한 최고의 보안성
        통합 특수 안테나(EPA)