FL WLAN 24 DAP 802-11
-
무선 모듈
2884279
WLAN 듀얼 액세스 지점, 24 V DC; PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2.4 GHz; 5 GHz, 클라이언트 어댑터; 브리지; 안테나 다양성; WiFi 호환; 웹 기반 관리; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
2.4 GHz 및 5 GHz 지원됨
높은 내진동, 내충격 및 EMI 내성
IEEE 802.11i에 따른 AES 암호화를 사용한 최고의 보안성
수백 미터의 전송 범위*