PSD-S MUX SET
-
무선 부품
2700683
하나의 신호 타워의 상태를 다른 신호 타워에 미러링하기 위한 무선 멀티플렉서 세트, 구성품: 외부 안테나가 있는 마스터 및 내부 안테나가 있는 슬레이브, 24 V AC/DC, 검정색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
기존 신호 타워를 추가 배선 없이 연장할 수 있습니다.
다른 무선 애플리케이션과 병렬 작동 가능
최대 300 m 자유 가시선이 있는 무선 부품 범위