WP 07T/XC - 웹 패널
2701556

웹 패널, 17.8 cm / 7"-TFT 디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린), 800 x 480 픽셀 (WVGA), 65536 색, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, 버스 시스템 없음.

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품

이점

전면부의 높은 내마모성
높은 내화학성(글라스 터치)
높은 보호 등급: IP67(전면부)
내자외선
-20 °C ... +70 °C 의 확장된 온도 범위
햇빛 아래서도 잘 보이는 디스플레이
손쉬운 장치 교체 - 시각화 프로젝트가 PLC에 저장됨
LED 백라이트를 사용한 에너지 효율성
짧은 시작 시간
중성 전면부
손쉬운 설치, 낮은 설치 깊이 및 컴팩트 설계