WP 07T/701900
-
웹 패널
2913687
웹 패널, 17.8 cm / 7"-TFT 디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린), 800 x 480 픽셀 (WVGA), 65536 색, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, 버스 시스템 없음.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
8,9 cm (3,8") - 38,1 cm (15") 크기의 디스플레이
손쉬운 장치 교체 - 시각화 프로젝트가 PLC(웹 서버)에 저장됨
짧은 시작 시간
손쉬운 설치, 낮은 설치 깊이 및 컴팩트 설계
중성 전면부