WP 04T/701900 - 웹 패널
2913797

웹 패널, 8.9 cm / 3.5"-TFT 디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린), 320 x 240 픽셀 (QVGA), 65536 색, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, 버스 시스템 없음.

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품


이점

8,9 cm (3,8") - 38,1 cm (15") 크기의 디스플레이
손쉬운 장치 교체 - 시각화 프로젝트가 PLC(웹 서버)에 저장됨
LED 백라이트를 사용한 에너지 효율성
짧은 시작 시간
중성 전면부
손쉬운 설치, 낮은 설치 깊이 및 컴팩트 설계