W-RBO 10 - 와셔
W-RBO 10
-
와셔
3049065
와셔, 깊이: 2 mm, 높이: 2 mm, 직경: 16 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
치수
높이
2 mm
깊이
2 mm
직경
16 mm
내부 치수
내부 직경
10.5 mm
소재 사양
소재
스틸
코팅
아연 도금
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 55 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3049065
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
1,000 pc
제품 키
BE4ZWX
GTIN
4055626228174
개당 중량(패키지 포함)
1.2 g
개당 중량(패키지 제외)
1.101 g
관세 번호
73182200
원산지
IN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400