PML-W202 (25X25)
-
경고 레이블
0830437
경고 레이블, 시트, 노란색/검정색, 라벨링됨: 번개 표시 및 인쇄: 230 V, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 0 mm, 개별 레이블 수: 16, 텍스트 필드 높이: 25 mm, 텍스트 필드 폭: 25 mm
경고 레이블, 시트, 노란색/검정색, 라벨링됨: 번개 표시 및 인쇄: 230 V, 마운팅 타입: 접착식, 직경: 0 mm, 개별 레이블 수: 16, 텍스트 필드 높이: 25 mm, 텍스트 필드 폭: 25 mm