VS-PPC/PL-IP20-94C-LI/2,0
-
네트워크 케이블
1412972
조립된 Ethernet 케이블, 차폐, 4쌍, 드래그 체인(19선)과 사용하기에 적합한 AWG 26, RAL 5021(파란색), RJ45 커넥터/IP67 푸쉬/풀 플라스틱 하우징 및 RJ45 커넥터/IP20, 라인, 길이: 2 m
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 제품군 | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5, 1 Gbps |
| 전송 속도 | 1 Gbps |
| 파장 임피던스 | 100 Ω |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 연결 1 | |
| 치수 도면 |
커넥터 핀 할당 플러그 RJ45
|
| 타입 | RJ45 플러그, 직선, 8-핀, 푸쉬 풀, Ethernet |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gbps |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| 오염등급 | 2 |
| 소재 접점 | CuSn |
| 소재 접점 표면 | Ni/Au |
| 소재 접점 캐리어 | PC |
| 소재 하우징 | 플라스틱 |
| 색상 (하우징) | 검정색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 보호 수준 | IP67 |
| IP65 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 연결 2 | |
| 치수 도면 |
커넥터 핀 할당
|
| 타입 | RJ45 플러그, 직선, 8-핀, Ethernet |
| 핀 수 | 8 |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gbps |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 1000 |
| 삽입력 | < 20 N (신호 접점당) |
| 분리 강도 | < 20 N (신호 접점당) |
| 절연 저항 | > 500 MΩ |
| 서지전압 카테고리 | I |
| 오염등급 | 2 |
| 소재 접점 | CuSn |
| 소재 접점 표면 | Ni/Au |
| 소재 접점 캐리어 | PC |
| 색상 (하우징) | 회색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 70 °C |
| 케이블 길이 | 2 m |
| Ethernet 드래그 체인 CAT5, 4쌍 [94C] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 57 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 20963 (80°C/30 V) |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | Ethernet 드래그 체인 CAT5, 4쌍 [94C] |
| 전선 구조 | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
| 신호 런타임 | 5.3 ns/m |
| 전선 구조 신호 라인 | 19x 0.10 mm |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 케이블 사이즈 | 4x 2x 0.14 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.90 mm + 0.1 mm ... 0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 하늘색 RAL 5021 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PP |
| 단일 배선, 색상 | 흰색/파란색-파란색, 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색, 흰색/갈색-갈색 |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 0.85 mm |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 전체 꼬임 | 코어에 4개 쌍 및 4개 필러 |
| 광 차폐 커버 | 90 % |
| 절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
| 커플링 저항 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz의 경우) |
| 루프 저항 | ≤ 290.00 Ω/km |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 케이블 용량 | 약 50 nF/km (1 kHz의 경우) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 100 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 700.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 28 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 56 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000000, 휨 반지름: 7,5 x D, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 5 m/s² |
| 인장 강도 | ≤ 100 N |
| Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 65.3 dB (1MHz 있음) |
| 56.3 dB (4 MHz의 경우) | |
| 50.3 dB (10 MHz의 경우) | |
| 47.2 dB (16 MHz) | |
| 45.8 dB (20 MHz의 경우) | |
| 42.9 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 38.4 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 35.3 dB (100 MHz) | |
| 전력합 Near-End crosstalk 감쇠(PSNEXT) | 62.3 dB (1MHz 있음) |
| 53.3 dB (4 MHz의 경우) | |
| 47.3 dB (10 MHz의 경우) | |
| 44.2 dB (16 MHz) | |
| 42.8 dB (20 MHz의 경우) | |
| 39.9 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 35.4 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 32.3 dB (100 MHz) | |
| 반사 손실(RL) | 23 dB (4 MHz의 경우) |
| 24.1 dB (8 MHz의 경우) | |
| 25 dB (10 MHz의 경우) | |
| 25 dB (16 MHz) | |
| 25 dB (20 MHz의 경우) | |
| 23.6 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 21.5 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 20.1 dB (100 MHz) | |
| 차폐 감쇠 | 3.2 dB (1MHz 있음) |
| 6 dB (4 MHz의 경우) | |
| 9.5 dB (10 MHz의 경우) | |
| 12.1 dB (16 MHz) | |
| 13.6 dB (20 MHz의 경우) | |
| 17.1 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 24.8 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 32 dB (100 MHz) | |
| 할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
| 내유성 | EN 60811-2-1에 따름 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 온도(설치) | -20 °C ... 80 °C |
| 항목 번호 | 1412972 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | ABNABE |
| GTIN | 4046356475730 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 158 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 149.492 g |
| 관세 번호 | 85444210 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-NO: 3147-75-9) | |
| SCIP | b5846c99-55c4-4f91-89e4-0313f6b19641 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 7.16 kg CO2e |