VS-09-BS - D-SUB 필러 플러그
VS-09-BS
-
D-SUB 필러 플러그
1652114
D-SUB 필러 플러그, VARIOSUB-IP67 슬리브 하우징용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
더미 모듈
치수
폭
6 mm
높이
6 mm
길이
17 mm
소재 사양
색상
회색
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
1652114
패키지 단위
500 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ABNCBZ
GTIN
4017918912697
개당 중량(패키지 포함)
0.326 g
개당 중량(패키지 제외)
0.308 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440392
ECLASS-15.0
27440392
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
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
0.013 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말