MCR-VDC-UI-B-DC
-
전압 측정 변환기
2811116
MCR 전압 측정 변환기, 0..(+/-)20 V DC - 0..(+/-)660 V DC의 직류 전류 전압용, 출력 신호 (+/-)10 V/(+/-)20 mA
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품 타입 | 변압기 |
| 구성 | INTERBUS |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 기능 | |
| 구성 | INTERBUS |
| 정렬 범위 | ± 20 % |
| 정렬 제로(0) | ± 20 % |
| 주파수 측정 범위 | 40 Hz ... 70 Hz |
| 한도 주파수 (3 dB) | 40 Hz |
| 테스트 전압 입력/출력 | 1.5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| 단계 응답(10-90%) | 12 ms |
| 최대 온도 상관계수 | < 0.015 %/K |
| 최대 전송 오류 | < 1 % (최종 값) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 18.5 V DC ... 30.2 V DC |
| 최대 전류 소모량 | < 50 mA |
| 측정 | |
| 입력 설명 | ± 550 V 입력 |
| 입력 전압 범위 | -550 V DC ... 550 V DC |
| 최대 입력 전압 | ± 660 V DC (비접지) |
| ± 100 V DC (접지에 연결) | |
| 전압 입력의 입력 저항 | 550 kΩ |
| 임펄스 형태 | DC 전압 |
| 측정 | |
| 입력 설명 | ± 370 V 입력 |
| 입력 전압 범위 | -370 V DC ... 370 V DC |
| 전압 입력의 입력 저항 | 370 kΩ |
| 측정 | |
| 입력 설명 | ± 250 V 입력 |
| 입력 전압 범위 | -250 V DC ... 250 V DC |
| 전압 입력의 입력 저항 | 250 kΩ |
| 측정 | |
| 입력 설명 | ± 170 V 입력 |
| 입력 전압 범위 | -170 V DC ... 170 V DC |
| 전압 입력의 입력 저항 | 170 kΩ |
| 측정 | |
| 입력 설명 | ± 120 V 입력 |
| 입력 전압 범위 | -120 V DC ... 120 V DC |
| 전압 입력의 입력 저항 | 120 kΩ |
| 측정 | |
| 입력 설명 | ± 80 V 입력 |
| 입력 전압 범위 | -80 V DC ... 80 V DC |
| 전압 입력의 입력 저항 | 80 kΩ |
| 측정 | |
| 입력 설명 | ± 54 V 입력 |
| 입력 전압 범위 | -54 V DC ... 54 V DC |
| 전압 입력의 입력 저항 | 54 kΩ |
| 측정 | |
| 입력 설명 | ± 36 V 입력 |
| 입력 전압 범위 | -36 V DC ... 36 V DC |
| 전압 입력의 입력 저항 | 36 kΩ |
| 측정 | |
| 입력 설명 | ± 24 V 입력 |
| 입력 전압 범위 | -24 V DC ... 24 V DC |
| 전압 입력의 입력 저항 | 24 kΩ |
| 신호: 전압 출력 | |
| 전압 출력 신호 | -10 V ... 10 V |
| 최대 전압 출력 신호 | ± 15 V |
| 로드/출력 로드 전압 출력 | > 10 kΩ |
| 리플 | < 50 mVPP |
| 신호: 전류 출력 | |
| 전류 출력 신호 | -20 mA ... 20 mA |
| 최대 전류 출력 신호 | ± 30 mA |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | < 500 Ω |
| 리플 | < 50 mVPP |
| 연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
| 연결 방법 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 소재 | 폴리아미드 PA 비-강화 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | cULus |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 항목 번호 | 2811116 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMMB21 |
| GTIN | 4017918125394 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 157.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 155.2 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
조정 가능한 전압 범위
양방향 출력 신호
3-way 절연
ZERO/SPAN 조정 ±20 %
도구가 필요 없는 측정값 매개 변수화
측정값 범위의 티치-인 구성