MCR-VAC-UI-O-DC
-
전압 측정 변환기
2811103
MCR 전압 측정 변환기, 0..20 V AC - 0..440 V AC의 교류 전류 전압용, 출력 신호 0..10 V/0(4)..20 mA
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
0 V ... 20 V AC - 0 V ... 660 V AC의 측정 범위 8개가 있는 교체 장치 MACX MCR-VAC-(PT) 2906239, 출력 신호: 0 V ... 10 V / 0(4) mA ... 20 mA
조정 가능한 전압 범위
양방향 출력 신호
3-way 절연
ZERO/SPAN 조정 ±20 %
도구가 필요 없는 측정값 매개 변수화
측정값 범위의 티치-인 구성