VC-AR1/2M-PEA
-
패널 마운팅 프레임
1607761
패널 마운팅 프레임, 제품 범위: VARIOCON, 설계: VC1, 지지 베이스 부품 및 42 V 초과 전압에 필요
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
모든 포지션을 PE 접점에 사용할 수 있습니다.
패널 마운팅 프레임, 제품 범위: VARIOCON, 설계: VC1, 지지 베이스 부품 및 42 V 초과 전압에 필요