CMS-VAC-W5 - 진공 장치
CMS-VAC-W5
-
진공 장치
5066612
진공 장치, 흡입 용량: 7.4 m
3
/h, 모터 용량: 0.37 kW, 작동 전압: 230 V AC, 50 Hz
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
인쇄 시스템 액세서리
소재 사양
색상
은색
상용 데이터
항목 번호
5066612
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BGS12Y
GTIN
4017918097493
개당 중량(패키지 포함)
15,700 g
개당 중량(패키지 제외)
15,700 g
관세 번호
84662098
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
19140191
ETIM
ETIM 9.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
CMS-VAC-PL 3
-
진공 클램핑 플레이트
5066528
제품 도움말