US-EMSP (90X60) CUS - 장치 마커
0830070

장치 마커, 카드, 주문 가능: 카드, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 스크류, 리벳, 개별 레이블 수: 2, 텍스트 필드 높이: 60 mm, 텍스트 필드 폭: 90 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

US-EMSP ... UniSheet 라벨링 제품군에는 스크류 또는 리벳을 사용해 부착할 수 있는 마커가 포함되어 있습니다.
절취선이 있는 마커 및 라벨은 쉽게 분리되며 쉽게 장착할 수 있습니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 UniSheet 마커의 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.