US-EMP (85,6X54) YE CUS - 스냅-인 마커
0830059

스냅-인 마커, 카드, 주문 가능: 카드, yellow (RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 마커 캐리어에 스냅됨, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 54 mm, 텍스트 필드 폭: 85.6 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

모든 US-EMP ... 장치 마커는 고객 요구 사항에 맞게 라벨링되어 제공될 수 있습니다.