US-EMLSP (28X10) YE CUS
-
접착식, 스크류 고정 또는 리벳 고정용 마커
0830369
접착식, 스크류 고정 또는 리벳 고정용 마커, 카드, 주문 가능: 카드, yellow (RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 스크류, 리벳, 접착식, 개별 레이블 수: 26, 텍스트 필드 높이: 10 mm, 텍스트 필드 폭: 28 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
또한 스티커식 UniSheet 마커는 스크류 또는 리벳을 사용해 부착할 수도 있습니다.
절취선이 있는 마커 및 라벨은 쉽게 분리되며 쉽게 장착할 수 있습니다.