US-EMLP (8,8X15) RD CUS
-
플라스틱 라벨
0830374
플라스틱 라벨, 카드, 주문 가능: 카드, 빨간색(RAL 3001), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 88, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 8.8 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
UL 94 에 따른 PVC 소재 가연성 등급 V0