US-EMLP (35X15) RD CUS
-
플라스틱 라벨
0830378
플라스틱 라벨, 카드, 주문 가능: 카드, 빨간색(RAL 3001), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 27, 텍스트 필드 높이: 15 mm, 텍스트 필드 폭: 35 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
모든 US-EMLP ... 장치 마커는 고객 요구 사항에 맞게 라벨링되어 제공될 수 있습니다.
UL 94 에 따른 PVC 소재 가연성 등급 V0