US-EMLP (104X135) CUS - 플라스틱 라벨
0830387

플라스틱 라벨, 카드, 주문 가능: 카드, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 135 mm, 텍스트 필드 폭: 104 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

UL 94 에 따른 PVC 소재 가연성 등급 V0