US-EMLP (100X60) YE CUS - 플라스틱 라벨
0830122

플라스틱 라벨, 카드, 주문 가능: 카드, yellow (RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 2, 텍스트 필드 높이: 60 mm, 텍스트 필드 폭: 100 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

UL 94 에 따른 PVC 소재 가연성 등급 V0