US 4-MT-P/P - 나이프 스위치 단자대
1769947

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

나이프 스위치 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 16 A, 열 연속 전류 Ith: 16 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품