UCT2-TM 5/6 CUS
-
단자대용 마커
0829250
단자대용 마커, 시트, 주문 가능: 시트 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 5 mm, 개별 레이블 수: 72, 텍스트 필드 높이: 8.4 mm, 텍스트 필드 폭: 4.2 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
UCT2-TM 5/6 UniCard 마커는 Wago 단자대에 적합합니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.
다중 섹션 마킹 스트립은 쉽게 장착할 수 있고 필요한 경우 쉽게 분리할 수 있습니다.
마커는 멀티 라인 라벨링을 지원합니다.
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.