UCT1-TMF 6 CUS - 단자대용 마커
0829724

단자대용 마커, Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, WAGO, ABB(Entrelec) 단자대용, 시트, 주문 가능: 시트 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 6 mm, 개별 레이블 수: 60, 텍스트 필드 높이: 5.45 mm, 텍스트 필드 폭: 5.2 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

UCT1-TMF ... UniCard 라벨링 제품군에는 Weidmüller, Wago, ABB(entrelec), Conta-Clip 및 Klemsan 단자대용 마커가 포함되어 있습니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.