UCT-TM 16 YE CUS - 단자대용 마커
0829640

단자대용 마커, 시트, 주문 가능: 시트 단위, 노란색(RAL 1018), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 16 mm, 개별 레이블 수: 18, 텍스트 필드 높이: 9.6 mm, 텍스트 필드 폭: 14.8 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

UCT-TM... UniCard 라벨링 제품군에는 높은 마커 홈이 있는 피닉스컨택트 제품(예: 단자)용 마커가 포함되어 있습니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.