UC1U-TM 5 PF CUS - 단자대용 마커
0824522

단자대용 마커, CONTA-CLIP, Klemsan 및 Weidmüller의 단자대 마킹용, 주문 가능: 시트 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 5.1 mm, 개별 레이블 수: 96, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 9 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품