UC1-TMF 4 GN CUS
-
단자대용 마커
0828337
단자대용 마커, 주문 가능: 시트 단위, 녹색(RAL 6021), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 플랫 마커 홈에 스냅, 단자대 폭의 경우: 4.2 mm, 개별 레이블 수: 120
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
UC1-TMF ... UniCard 라벨링 제품군에는 Weidmüller, Wago, ABB(entrelec), Conta-Clip 및 Klemsan 단자대용 마커가 포함되어 있습니다.
다중 섹션 마킹 스트립은 쉽게 장착할 수 있고 필요한 경우 쉽게 분리할 수 있습니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.
마커는 멀티 라인 라벨링을 지원합니다.
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.