UC-WMTBA (60X11) VT CUS - 케이블 마커
0826813

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

직경이 6 mm를 초과하는 전선 및 케이블의 대면적 마킹용
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 맞게 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.
각진 모양으로 인해 마커가 케이블에 완벽하게 장착됩니다.
UC-WMTBA ... UniCard 라벨링 제품군에는 표준 케이블 바인더를 사용해 고정할 수 있는 마커가 포함되어 있습니다.