UC-WMT (10X4) RD CUS
-
케이블 마커
0824790
케이블 마커, 주문 가능: 시트 단위, 빨간색(RAL 3001), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 케이블 직경 범위: 0.6 ... 7 mm, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 48, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 10 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
UC-WMT .... UniCard 라벨링 제품군에는 PATG (HF) .../PATG ... 시스템의 마킹 칼라를 사용한 전선 마킹용 마커가 포함되어 있습니다
마운팅 작업의 단순화를 위해 삽입 라벨은 분기별로 분리할 수 있도록 UniCard 시트에 정렬되어 있습니다.
라벨링된 삽입 스트립은 간단하게 칼라에 삽입됩니다. 이를 통해 마킹을 먼지로부터 보호합니다.
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.