UC-TMN 10 CUS - 단자대용 마커
0829109

단자대용 마커, 주문 가능: 시트 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 플러그-인, 단자대 폭의 경우: 10 mm, 개별 레이블 수: 48, 텍스트 필드 높이: 9.45 mm, 텍스트 필드 폭: 3.97 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

UC-TMN ... UniCard 라벨링 제품군에는 미니 단자대, 변압기 단자대 또는 COMBICON PCB 연결 단자대와 같은 마킹 스터드(Stud) 홀더가 있는 제품용 마커가 포함되어 있습니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.
다중 섹션 마킹 스트립은 쉽게 장착할 수 있고 필요한 경우 쉽게 분리할 수 있습니다.
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
마커는 멀티 라인 라벨링을 지원합니다.
포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.