UC-EMSP (50X15) CUS - 장치 마커
0829103

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

UC-EMSP ... UniCard 라벨링 제품군에는 스크류 또는 리벳을 사용해 부착할 수 있는 마커가 포함되어 있습니다.
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
포맷은 인쇄 시 높은 수준의 배치 정확도를 자동으로 보장합니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.
넓은 사용 온도 범위로 인해 컨트롤 캐비닛과 필드에서도 라벨을 사용할 수 있습니다