UC-EM (10X7) CUS
-
스냅-인 마커
0827623
스냅-인 마커, 주문 가능: 시트 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 마커 캐리어에 스냅됨, 개별 레이블 수: 20, 텍스트 필드 높이: 7 mm, 텍스트 필드 폭: 10 mm
스냅-인 마커, 주문 가능: 시트 단위, 흰색(RAL 9010), 고객 사양에 맞게 라벨링됨, 마운팅 타입: 마커 캐리어에 스냅됨, 개별 레이블 수: 20, 텍스트 필드 높이: 7 mm, 텍스트 필드 폭: 10 mm