MNT-TAE D
-
타입 3 서지 보호 장치
2882381
소켓 어태치먼트 플러그, 전원 공급용 서지 보호 및 아날로그 또는 디지털 통신 인터페이스(최대 50 Mbps의 VDSL, 짧은 경로(< 300 m)에서는 최대 80 Mbps)가 있는 엔드 장치의 신호 연결 있음. 케이블 포함.
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 장치 보호 |
| 제품군 | MAINTRAB |
| IEC 카테고리 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| IEC 전원 공급 시스템 | TN |
| TT | |
| 설계 | 연결 플러그 |
| 핀 수 | 2 |
| 국가별 용도 | D |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 |
| 모듈당 전선 쌍 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| IEC 카테고리 | III |
| T3 | |
| EN 타입 | T3 |
| 포트 수 | One |
| 연결 타입 | RJ12-/TAE 6 |
| 연결 타입 | 접지 플러그/소켓 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 63 mm |
| 높이 | 103 mm |
| 깊이 | 78 mm |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| 검정색 (RAL 9005) | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 제품의 CTI 값 | 400 |
| 600 | |
| 절연 소재 | PA 6 |
| 하우징 소재 | PA 6 |
| 전원 공급 장치 | |
| 작동 방향 | L/N-PE & Signal Line-Earth Ground |
| 정격 전압 UN | 230/400 V AC (TN/TT) |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 최대 연속 작동 전압 UC(L-N) | 275 V AC |
| 최대 연속 전압 UC(L-PE) | 360 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 UC(N-PE) | 360 V AC |
| 정격 부하 전류 IL | 16 A (30 °C) |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 5 µA |
| 대기 전력 소모량 PC | ≤ 1 VA |
| 기준 테스트 전압 UREF | 255 V AC |
| 결합 서지 UOC | 6 kV |
| 보호 레벨 Up | ≤ 1.5 kV |
| UT (L-N)에서 TOV 동작 | 460 V AC (5 s / 내력 모드) |
| 460 V AC (120 분 / 장애 안전 모드) | |
| UT (L-PE)에서 TOV 동작 | 460 V AC (5 s / 내력 모드) |
| 460 V AC (120 분s / 내력 모드) | |
| 1455 V AC (200 ms / 장애 안전 모드) | |
| UT (N-PE)에서 TOV 동작 | 1200 V AC (200 ms / 장애 안전 모드) |
| 반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| 반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| 반응 시간 tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| 최대 요구 백업 퓨즈 | 16 A (gG / B / C) |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 1.5 kA AC |
| 정보 기술 | |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 200 V DC |
| 정격 전류 | 150 mA (25 °C) |
| 작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 150 µA |
| 대기 전력 소모량 PC | ≤ 1 VA |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 2 µA |
| 절연 저항 Riso: | ≥ 1 MΩ |
| ≥ 1 GΩ | |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs(라인-라인) | 1 kA |
| 정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 2.5 kA |
| 총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| 최대 방전 서지 전류 Imax (8/20) µs 최대 | 2.5 kA |
| 정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-라인) | 35 A |
| 정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-어스) | 200 A |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 스파이크 | ≤ 360 V |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크 | ≤ 900 V |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 정적 | ≤ 360 V |
| In(전선-전선)에서 잔류 전압 | ≤ 500 V |
| In(전선-접지)에서 잔류 전압 | ≤ 30 V |
| 잔류 전압 Ian (10/1000) µs(라인-라인) | ≤ 35 V |
| 잔류 전압 Ian (10/1000) µs(라인-어스) | ≤ 35 V |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-라인) | ≤ 460 V (C2 - 1 kA) |
| ≤ 350 V (C3 - 25 A) | |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 900 V (C2 - 2 kA) |
| ≤ 900 V (C3 - 100 A) | |
| 응답 시간 tA(라인-라인) | ≤ 25 ns |
| 응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 100 ns |
| 컷오프 주파수 fg(3 dB), 100 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 4 MHz |
| 컷오프 주파수 fg(3 dB), 150 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 3 MHz |
| 컷오프 주파수 fg(3 dB), 600 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 700 kHz |
| 용량 (코어-코어) | 타입 1 nF |
| 용량 (코어-어스) | 타입 5 pF |
| 교류 전류 전송 용량(라인-라인) | 250 mA - 1 s |
| 교류 전류 전송 용량(라인-어스) | 10 A - 1 s |
| 펄스 재설정 시간(라인-라인) | ≤ 15 ms |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (어린이 안전용) |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 75 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 75 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 표준/사양 | IEC 61643-11 |
| 참고 | 2011 |
| 표준/사양 | EN 61643-11 |
| 참고 | 2019 |
| 표준/사양 | EN 61643-21 |
| 참고 | A2:2013 |
| 표준/사양 | IEC 61643-21 |
| 참고 | A2:2012 |
| 마운트 타입 | 메인 소켓에 플러그인 |
| 항목 번호 | 2882381 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | CL1423 |
| GTIN | 4046356073455 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 200.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 194 g |
| 관세 번호 | 85363010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: ) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | db2fcdc9-66bb-4cb7-a0dc-22e146a89b72 |
호환 가능한 제품
이점
빌딩 설치를 위한 최상의 추가적 보호를 통해 긴 서비스 수명과 최종 장치의 가용성 향상
국제 제품 표준 준수를 통해 주거용 건물에 산업 등급 품질 적용
열 모니터링 및 추가 퓨즈를 사용해 가장 엄격한 수준의 안전 요구 사항 충족
파워 서플라이와 신호의 동시 보호를 통한 특별한 라우터 보호