MNT-RDSI E
-
타입 3 서지 보호 장치
2882365
소켓 연결 플러그, 서지 전압 장치 보호, 전원 공급 장치용 및 ISDN 연결, 통신 단자 장치용.
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 정보 기술용 서지 보호 |
| 제품군 | MAINTRAB |
| IEC 카테고리 | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| C1 | |
| 설계 | 연결 플러그 |
| 국가별 용도 | E, P |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 |
| EN 타입 | T3 |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 63 mm |
| 높이 | 79 mm |
| 깊이 | 103.5 mm |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0/HB |
| 하우징 소재 | PA |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 전원 공급 장치 | |
| 작동 방향 | L/N-PE & Signal Line-Earth Ground |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 최대 연속 작동 전압 UC(L-N) | 275 V AC |
| 최대 연속 전압 UC(L-PE) | 360 V AC |
| 정격전류 IN | 16 A (30 °C) |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 1 µA |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 3 kA |
| 정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-N) | 3 kA |
| 정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-PE) | 3 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 8 kA (> 100x 1kA) |
| 에너지 흡수 대칭 | 140 J (L-N) |
| 에너지 흡수 비대칭 | 220 J (L(N)-PE) |
| 보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 1.2 kV |
| ≤ 1 kV (1kA(8/20μs)) | |
| 보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| 반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| 총 서지전류(8/20) µs | 10 kA |
| 최대 요구 백업 퓨즈 | 16 A (gL/C) |
| 단락-회로 내력 IP, 최대 백업 퓨즈(r.m.s.) 있음 | 3 kA |
| 정보 기술 | |
| 최대 연속 전압 UC(라인-라인) | 6 V DC |
| 최대 연속 전압 UC(라인-어스) | 380 V DC |
| 정격전류 IN | 1.5 A (25 °C) |
| 작동 유효 전류 IC(UC) | 500 µA |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 4 µA |
| 절연 저항 Riso: | ≥ 20 kΩ (코어-코어) |
| ≤ 1000 MΩ (코어-PE) | |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs(라인-라인) | 650 A |
| 정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 2.5 kA |
| 총 서지전류(8/20) µs | 10 kA |
| 정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-라인) | 120 A |
| 정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-어스) | 200 A |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크 | ≤ 900 V |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 정적 | ≤ 10 V |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 정적 | ≤ 900 V |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-라인) | ≤ 65 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 900 V (C2 - 4 kV / 2 kA) |
| 응답 시간 tA(라인-라인) | ≤ 1 ns |
| 응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 100 ns |
| 컷오프 주파수 fg(3 dB), 100 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 300 kHz |
| 용량 (코어-코어) | 타입 6 nF |
| 용량 (코어-어스) | 타입 5 pF |
| 교류 전류 전송 용량(라인-라인) | 1 A - 1 s |
| 교류 전류 전송 용량(라인-어스) | 10 A - 1 s |
| 펄스 재설정 시간(라인-라인) | ≤ 1 ms |
| 과부하 오류 모드(라인-라인) | 모드 2 |
| 과부하 오류 모드(라인-어스) | 모드 3 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20(어린이 안전) |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 75 °C |
| 표준 정보 기술 사양 | |
| 표준/규정 | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11/A11 | |
| IEC 60884-1 | |
| EN 60950-1 | |
| IEC 61643-21 | |
| IEC 61643-21 | |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| 표준/규정 | EN 60664-1 / EN 61643-11 / EN 61643-1 |
| 마운트 타입 | 메인 소켓에 플러그인 |
| 항목 번호 | 2882365 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL1423 |
| GTIN | 4046356073448 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 209.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 152.3 g |
| 관세 번호 | 85363010 |
| 원산지 | DE |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 해당 없음 |